Plaques de serrage encastrées pour verrous quart de tour (K1062)

Plaques de serrage encastrées pour verrous quart de tour (K1062)
· Possibilité de montage de la forme B pour des plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm

· Vis de fixation incluses

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1062.1501
K1062.1801
K1062.501
K1062.801
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3 (pour vis selon DIN 912) D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

24.02 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant51425M221142694.554

27.70 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant82032M3262033115.565

14.80 €

1 4 jours Aciernickelé51425M221142694.554

15.73 €

1 4 jours Aciernickelé82032M3262033115.565

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 pour verrou quart de tour Finition 2 fraisées Forme B

Assistance technique