Plaques de serrage en acier pour verrous quart de tour (K1560)

Plaques de serrage en acier pour verrous quart de tour (K1560)
· Vis de fixation incluses

· Possibilité de montage pour plaques d'épaisseur à partir de 9 mm

· Accessoires pour verrou quart de tour K1559

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1560.801

Référence pièce
K1560.801
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.62 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface nickelé Finition 1 pour verrou quart de tour
Finition 2 fraisées Forme B D=diamètre(mm) 8
D1(mm) 14 D2(mm) 26 D3(mm) M3x0.5
D4(mm) 20 D5(mm) 14.5 D6(mm) 26
H=Hauteur(mm) 11.5 H1(mm) 3.5 H2(mm) 1.5
L=Longueur(mm) 4 L1(mm) 5

Vous vous trouvez sur la page de Plaques de serrage en acier pour verrous quart de tour (K1560), le numéro d'article est le suivant: K1560.801.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1560.801.

Assistance technique