Plaques de serrage, montées en surface, pour verrous quart de tour (K1062)

Plaques de serrage, montées en surface, pour verrous quart de tour (K1062)
· Possibilité de montage forme A : Pour des plaques d'une épaisseur de 6 à 10 mm

· Filetage de précision métrique

· Vis de fixation incluses

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1062.50
K1062.80
K1062.150
K1062.180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface A
(mm)
D=diamètre
(mm)
D2
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
M SW
(mm)

14.80 €

1 4 jours Aciernickelé10.55251525168M14X1.522

15.73 €

1 4 jours Aciernickelé1383221321810M20X1.530

24.94 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant10.55251525168M14X1.522

27.70 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant1383221321810M20X1.530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 pour verrou quart de tour Finition 2 montées en surface Forme A
L(mm) 3.5

Assistance technique