Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1738.10140 |
K1738.10141 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | Type-forme | F=Force de retenue (N) | Force de maintien (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.08 € | 1 | 4 jours | A | À ressort | 50 | 150 | ||
104.08 € | 1 | 4 jours | B | Serrage pneumatique | 150 | 300 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Matériau du composant | caoutchouc nitrile | Finition 1 | pneumatiques |
---|---|---|---|---|---|
D=diamètre(mm) | 19 | D1(mm) | 10 | D2(mm) | M14x1 |
D3(mm) | 23 | D4(mm) | M5 | H=Hauteur(mm) | 5.5 |
H1(mm) | 21 | H2(mm) | 4.5 | H3(mm) | 26.5 |
H4(mm) | 10 | SW=largeur de clavette(mm) | 19 | Pression de fonctionnement(MPa) | 0.3 - 0.7 |
Configurer
Propriétés de base
Forme
Type-forme
F=Force de retenue(N)
Force de maintien(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles