Fermetures à bouton-poussoir, acier inoxydable, forme A, avec tête (K1562)

Fermetures à bouton-poussoir, acier inoxydable, forme A, avec tête (K1562)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Possibilité de montage pour plaques d'épaisseur 3 à 27 mm

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

· Forme B idéale pour les espaces réduits

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1562.11

Référence pièce
K1562.11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

40.43 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface brillant Matériau du composant Acier inoxydable
Composant de finition de surface brillant Finition 1 avec tête Forme A
Type-forme pour plaques de 3 à 10 mm d’épaisseur D=diamètre(mm) 6 D1(mm) 19
D2(mm) 32 D3(mm) 11 H=Hauteur(mm) 23
H1(mm) 15.5 H2(mm) 8.5 L=Longueur(mm) 9.5
M M16X1 SW=largeur de clavette(mm) 17 T(mm) 3
Résistance hautes températures ≤180°C Force de serrage(N) 6 Force de retrait F(kN) 0.25
Force de cisaillement(kN) 1.1

Vous vous trouvez sur la page de Fermetures à bouton-poussoir, acier inoxydable, forme A, avec tête (K1562), le numéro d'article est le suivant: K1562.11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1562.11.

Assistance technique