Verrous quart de tour, à tête fendue (K1730)

Verrous quart de tour, à tête fendue (K1730)
· Petit verrou prévu pour une charge de traction élevée

· Ouverture ou fermeture par rotation d'un quart de tour

· Résistant aux vibrations et compensant les tolérances

· Imperdable (d'après la directive relative à la construction de machines)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1730.211015
K1730.211090
K1730.211165
K1730.211240
K1730.211315
K1730.211390
K1730.211465
K1730.211540
K1730.211615
K1730.211690
K1730.211765
K1730.211840
K1730.211915
K1730.211990
K1730.212065
K1730.212140
K1730.212215
K1730.212290
K1730.212365
K1730.212440
K1730.212515
K1730.212590
K1730.212665
K1730.212740
K1730.212815
K1730.212890
K1730.212965
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

2.82 €

1 4 jours 0.75 - 1.5014.9510.15

2.82 €

1 4 jours 1.50 - 2.2514.9510.9

2.82 €

1 4 jours 2.25 - 3.0014.9511.65

2.82 €

1 4 jours 3.00 - 3.7517.212.4

2.82 €

1 4 jours 3.75 - 4.5017.213.15

2.82 €

1 4 jours 4.50 - 5.2517.213.9

2.82 €

1 4 jours 5.25 - 6.0019.4514.65

2.82 €

1 4 jours 6.00 - 6.7519.4515.4

2.82 €

1 4 jours 6.75 - 7.5019.4516.15

2.82 €

1 4 jours 7.50 - 8.2521.716.9

2.82 €

1 4 jours 8.25 - 9.0021.717.65

2.82 €

1 4 jours 9.00 - 9.7521.718.4

2.82 €

1 4 jours 9.75 - 10.5023.9519.15

2.82 €

1 4 jours 10.50 - 11.2523.9519.9

2.82 €

1 4 jours 11.25 - 12.0023.9520.65

2.82 €

1 4 jours 12.00 - 12.7526.221.4

2.82 €

1 4 jours 12.75 - 13.5026.222.15

2.82 €

1 4 jours 13.50 - 14.2526.222.9

2.82 €

1 4 jours 14.25 - 15.0028.4523.65

2.82 €

1 4 jours 15.00 - 15.7528.4524.4

2.82 €

1 4 jours 15.75 - 16.5028.4525.15

2.82 €

1 4 jours 16.50 - 17.2530.725.9

2.82 €

1 4 jours 17.25 - 18.0030.726.65

2.82 €

1 4 jours 18.00 - 18.7530.727.4

2.82 €

1 4 jours 18.75 - 19.5032.9528.15

2.82 €

1 4 jours 19.50 - 20.2532.9528.9

2.82 €

1 4 jours 20.25 - 2132.9529.65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface Galvanisé Finition 1 tête fendue

Assistance technique