Verrous quart de tour, avec poignée étoile (K1730)

Verrous quart de tour, avec poignée étoile (K1730)
· Petit verrou prévu pour une charge de traction élevée

· Ouverture ou fermeture par rotation d'un quart de tour

· Résistant aux vibrations et compensant les tolérances

· Imperdable (d'après la directive relative à la construction de machines)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1730.411315
K1730.411390
K1730.411465
K1730.411540
K1730.411615
K1730.411690
K1730.411765
K1730.411840
K1730.411915
K1730.411990
K1730.412065
K1730.412140
K1730.412215
K1730.412290
K1730.412365
K1730.412440
K1730.412515
K1730.412590
K1730.412665
K1730.412740
K1730.412815
K1730.412890
K1730.412965
K1730.413040
K1730.413115
K1730.413190
K1730.413265
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

5.65 €

1 4 jours 0.75 - 1.5018.1513.15

5.65 €

1 4 jours 1.50 - 2.2518.1513.9

5.65 €

1 4 jours 2.25 - 3.0018.1514.65

5.65 €

1 4 jours 3.00 - 3.7520.415.4

5.65 €

1 4 jours 3.75 - 4.5020.416.15

5.65 €

1 4 jours 4.50 - 5.2520.416.9

5.65 €

1 4 jours 5.25 - 6.0022.6517.65

5.65 €

1 4 jours 6.00 - 6.7522.6518.4

5.65 €

1 4 jours 6.75 - 7.5022.6519.15

5.65 €

1 4 jours 7.50 - 8.2524.919.9

5.65 €

1 4 jours 8.25 - 9.0024.920.65

5.65 €

1 4 jours 9.00 - 9.7524.921.4

5.65 €

1 4 jours 9.75 - 10.5027.1522.15

5.65 €

1 4 jours 10.50 - 11.2527.1522.9

5.65 €

1 4 jours 11.25 - 12.0027.1523.65

5.65 €

1 4 jours 12.00 - 12.7529.424.4

5.65 €

1 4 jours 12.75 - 13.5029.425.15

5.65 €

1 4 jours 13.50 - 14.2529.425.9

5.65 €

1 4 jours 14.25 - 15.0031.6526.65

5.65 €

1 4 jours 15.00 - 15.7531.6527.4

5.65 €

1 4 jours 15.75 - 16.5031.6528.15

5.65 €

1 4 jours 16.50 - 17.2533.928.9

5.65 €

1 4 jours 17.25 - 18.0033.929.65

5.65 €

1 4 jours 18.00 - 18.7533.930.4

5.65 €

1 4 jours 18.75 - 19.5036.1531.15

5.65 €

1 4 jours 19.50 - 20.2536.1531.9

5.65 €

1 4 jours 20.25 - 2136.1532.65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface Galvanisé Finition 1 avec poignée étoile

Assistance technique