Verrou quart de tour, acier, bouton rotatif en acier inoxydable (K1558)

Verrou quart de tour, acier, bouton rotatif en acier inoxydable (K1558)
· Élément de fixation pour le raccordement de deux plaques séparées

· Idéal pour les espaces réduits grâce à la tige rétractable

· Clic à la fermeture

· Possibilité de montage pour plaques d'épaisseur 6 à 14 mm

· Vis de fixation incluses

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1558.1516
K1558.1817
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)
M T1
(mm)
Force de serrage
(N)
Force de retrait F
(kN)
Force de cisaillement
(kN)

62.49 €

1 4 jours 51425252114264.42.4306.52015.5M2x36-10601.21.8

66.16 €

1 4 jours 81834342818356.53.4381026.517M3x46-14900.43.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface brillant Matériau du composant Acier inoxydable
Composant de finition de surface brillant Finition 1 avec bouton rotatif Finition 2 broche, acier inoxydable
H3(mm) 5.5 T=profondeur de filetage(mm) 6 T2(mm) 2.5
Résistance hautes températures ≤200°C

Assistance technique