Verrou quart de tour, acier inoxydable, bouton en plastique (K1061)

Verrou quart de tour, acier inoxydable, bouton en plastique (K1061)
· Élément de fixation pour le raccordement de deux plaques séparées

· Clic à la fermeture

· Possibilité de montage forme A : Pour des plaques d'une épaisseur de 6 ou 12 mm

· Vis de fixation incluses

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1061.516
K1061.817
K1061.823
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
M T
(mm)
T1
(mm)
Force de serrage
(N)
Force de retrait F
(kN)
Force de cisaillement
(kN)

32.38 €

1 4 jours 51425202114264.42.4196.515.5M2x366-10601.21.8

33.30 €

1 4 jours 81834322818356.53.4261017M3x466-14902.63.2

33.30 €

1 4 jours 81834322818356.53.4261023M3x41212-20902.63.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface nickelé Matériau du composant Plastique
Couleur du composant Noir Finition 1 broches en acier Résistance hautes températures ≤130°C

Assistance technique