Verrou quart de tour, acier inoxydable, bouton en plastique (K1559)

Verrou quart de tour, acier inoxydable, bouton en plastique (K1559)
· Tensions de serrage élevées jusqu'à 400 N

· Idéal pour les espaces restreints

· Clic à la fermeture

· Vis de fixation incluses

· Possibilité de montage pour plaques d'épaisseur 6 à 20 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1559.816

Référence pièce
K1559.816
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

62.49 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface brillant Matériau du composant Polyamide
Couleur du composant Noir Finition 2 broches en acier D=diamètre(mm) 8
D1(mm) 18 D2(mm) 34 D3(mm) 40
D4(mm) 28 D5(mm) 18 D6(mm) 35
D7(mm) 6.5 D8(mm) 3.4 H=Hauteur(mm) 31.5
H1(mm) 16 H2(mm) 5.5 L=Longueur(mm) 16.3
M M03X0.5 T=profondeur de filetage(mm) 6 T1(mm) 6-20
T2(mm) 2.5 Résistance hautes températures ≤130°C Force de serrage(N) 400
Force de retrait F(kN) 1.6 Force de cisaillement(kN) 4.8

Vous vous trouvez sur la page de Verrou quart de tour, acier inoxydable, bouton en plastique (K1559), le numéro d'article est le suivant: K1559.816.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1559.816.

Assistance technique