Verrou quart de tour, acier inoxydable, bouton en acier inoxydable (K1061)

Verrou quart de tour, acier inoxydable, bouton en acier inoxydable (K1061)
· Élément de fixation pour le raccordement de deux plaques séparées

· Clic à la fermeture

· Possibilité de montage forme A : Pour des plaques d'une épaisseur de 6 ou 12 mm

· Vis de fixation incluses

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1061.15161
K1061.18171
K1061.18231
K1061.5161
K1061.8171
K1061.8231
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition 1 D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
M T
(mm)
T1
(mm)
Force de serrage
(N)
Force de retrait F
(kN)
Force de cisaillement
(kN)

50.55 €

1 4 jours broche, acier inoxydable51425202114264.42.4196.515.5M2x366-10601.21.8

53.29 €

1 4 jours broche, acier inoxydable81834322818356.53.425.51017M3x466-14902.63.2

53.29 €

1 4 jours broche, acier inoxydable81834322818356.53.425.51023M3x41212-20902.63.2

40.71 €

1 4 jours broches en acier51425202114264.42.4196.515.5M2x366-10601.21.8

42.56 €

1 4 jours broches en acier81834322818356.53.425.51017M3x466-14902.63.2

42.56 €

1 4 jours broches en acier81834322818356.53.425.51023M3x41212-20902.63.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant Acier inoxydable Résistance hautes températures ≤200°C

Assistance technique