Verrou quart de tour, acier inoxydable, plat (K1061)

Verrou quart de tour, acier inoxydable, plat (K1061)
· Élément de fixation pour le raccordement de deux plaques séparées

· Idéales pour les espaces restreints

· Clic à la fermeture

· Possibilité de montage forme A : Pour des plaques d'une épaisseur de 6 ou 12 mm

· Vis de fixation incluses

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1061.5162
K1061.8172
K1061.8232
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
M T
(mm)
T1
(mm)
Force de serrage
(N)
Force de retrait F
(kN)
Force de cisaillement
(kN)

42.56 €

1 4 jours 51425202114264.42.411.56.515.5M2x366-10601.21.8

44.42 €

1 4 jours 81834322818356.53.415.41017M3x466-14902.63.2

44.42 €

1 4 jours 81834322818356.53.415.41023M3x41212-20902.63.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface nickelé Matériau du composant Acier inoxydable
Finition 1 broches en acier Finition 2 Aplatie Résistance hautes températures ≤200°C

Assistance technique