Verrou quart de tour, acier inoxydable, bouton rotatif, acier inoxydable (K1561)

Verrou quart de tour, acier inoxydable, bouton rotatif, acier inoxydable (K1561)
· Élément de fixation pour le raccordement de deux plaques séparées

· Clic à la fermeture

· Idéal pour les espaces restreints

· Possibilité de montage pour plaques d'épaisseur 6 à 14 mm

· Vis de fixation incluses

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1561.114
K1561.118
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
D1=Diamètre
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
M T1
(mm)
Force de serrage
(N)
Force de retrait F
(kN)
Force de cisaillement
(kN)

59.73 €

1 4 jours 61425252114264.42.4236.5M2x36-1070.251.1

62.49 €

1 4 jours 81834342818356.53.42810M3x46-1490.41.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface brillant Matériau du composant Acier inoxydable
Composant de finition de surface brillant H2(mm) 5.5 T(mm) 6
T2(mm) 2.5 Résistance hautes températures ≤200°C

Assistance technique