Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1561.14 |
K1561.18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | D1=Diamètre (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | D8 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | M | T1 (mm) | Force de serrage (N) | Force de retrait F (kN) | Force de cisaillement (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.67 € | 1 | 4 jours | 6 | 14 | 25 | 25 | 21 | 14 | 26 | 4.4 | 2.4 | 23 | 6.5 | M2x3 | 6-10 | 7 | 0.25 | 1.1 | ||
39.49 € | 1 | 4 jours | 8 | 18 | 34 | 34 | 28 | 18 | 35 | 6.5 | 3.4 | 28 | 10 | M3x4 | 6-14 | 9 | 0.4 | 1.8 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | brillant | Matériau du composant | Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | Noir | H2(mm) | 5.5 | T(mm) | 6 |
T2(mm) | 2.5 | Résistance hautes températures | ≤130°C |
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
D1=Diamètre(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
D7(mm)
D8(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
M
T1(mm)
Force de serrage(N)
Force de retrait F(kN)
Force de cisaillement(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles