Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0034.006005 |
K0034.006025 |
K0034.010005 |
K0034.010025 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | D1 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Finition 1 | A=Longueur (mm) | D (mm) | E (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E3 (mm) | K (mm) | K1 (mm) | L (mm) | R (mm) | F=Force de retenue (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.99 € | 1 | 4 jours | 25 | 6.2 | 25 | 45 | 22 | 20 | droite | 78 | 12 | 11 | 12 | 8 | 4 | 4 | 26 | 46.5 | 110 | 3800 | ||
149.99 € | 1 | 4 jours | 25 | 6.2 | 25 | 45 | 22 | 20 | gauche | 78 | 12 | 11 | 12 | 8 | 4 | 4 | 26 | 46.5 | 110 | 3800 | ||
214.56 € | 1 | 4 jours | 40 | 10.2 | 40 | 74 | 35 | 31.5 | droite | 121.5 | 18 | 18 | 20 | 13 | 7 | 6 | 42 | 71 | 143 | 7200 | ||
214.56 € | 1 | 4 jours | 40 | 10.2 | 40 | 74 | 35 | 31.5 | gauche | 121.5 | 18 | 18 | 20 | 13 | 7 | 6 | 42 | 71 | 143 | 7200 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | cémenté et noir oxydé | Forme | A |
---|
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
D1(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Finition 1
A=Longueur(mm)
D(mm)
E(mm)
E1(mm)
E2(mm)
E3(mm)
K(mm)
K1(mm)
L(mm)
R(mm)
F=Force de retenue(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles