Colliers latéraux, forme B (K0035)

Colliers latéraux, forme B (K0035)
· Directement insérable sur des tables de machine-outil

· Avec effet de plaquage

· Utilisation flexible

· Mors de serrage cémenté

· Actionnement manuel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0035.006010
K0035.006030
K0035.010010
K0035.010030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Finition 1 A=Longueur
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
F=Force de retenue
(N)

120.19 €

1 4 jours 25M6244520174droite38.512ø 83.5221103800

119.99 €

1 4 jours 25M6244520174gauche38.512ø 83.5221103800

204.10 €

1 4 jours 40M10397431.5276droite58.51812.75.5371437200

204.10 €

1 4 jours 40M10397431.5276gauche58.51812.75.5371437200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface cémenté et noir oxydé Forme B

Assistance technique