Colliers latéraux, forme C (K0034)

Colliers latéraux, forme C (K0034)
· Directement insérable sur des tables de machine-outil

· Avec effet de plaquage

· Utilisation flexible

· Mors de serrage cémenté

· Actionnement manuel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0034.006015
K0034.006035
K0034.010015
K0034.010035
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Finition 1 A=Longueur
(mm)
D
(mm)
D2 maximum
(mm)
D3 minimum
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
E3
(mm)
K
(mm)
K1
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
F=Force de retenue
(N)

155.26 €

1 4 jours 256.224452220droite78129.52.5ø 812843.52646.51103800

155.03 €

1 4 jours 256.224452220gauche78129.52.5ø 812843.52646.51103800

244.18 €

1 4 jours 4010.239743531.5droite121.518274.512.7201375.542731437200

244.18 €

1 4 jours 4010.239743531.5gauche121.518274.512.7201375.542731437200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface cémenté et noir oxydé Forme C

Assistance technique