Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0035.006015 |
K0035.006035 |
K0035.010015 |
K0035.010035 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | D1 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Finition 1 | A=Longueur (mm) | D (mm) | D2 maximum (mm) | D3 minimum (mm) | E (mm) | K (mm) | L (mm) | R (mm) | F=Force de retenue (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.06 € | 1 | 4 jours | 25 | M6 | 24 | 45 | 20 | 17 | 4 | droite | 38.5 | 12 | 9.5 | 2.5 | ø 8 | 3.5 | 22 | 110 | 3800 | ||
125.06 € | 1 | 4 jours | 25 | M6 | 24 | 45 | 20 | 17 | 4 | gauche | 38.5 | 12 | 9.5 | 2.5 | ø 8 | 3.5 | 22 | 110 | 3800 | ||
202.35 € | 1 | 4 jours | 40 | M10 | 39 | 74 | 31.5 | 27 | 6 | droite | 58.5 | 18 | 27 | 4.5 | 12.7 | 5.5 | 37 | 143 | 7200 | ||
202.35 € | 1 | 4 jours | 40 | M10 | 39 | 74 | 31.5 | 27 | 6 | gauche | 58.5 | 18 | 27 | 4.5 | 12.7 | 5.5 | 37 | 143 | 7200 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | cémenté et noir oxydé | Forme | C |
---|
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
D1(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Finition 1
A=Longueur(mm)
D(mm)
D2 maximum(mm)
D3 minimum(mm)
E(mm)
K(mm)
L(mm)
R(mm)
F=Force de retenue(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles