Douilles de serrage pour mandrin, acier, avec levier à came (K1500)

Douilles de serrage pour mandrin, acier, avec levier à came (K1500)
· Ajout de deux composants sans outil

· Design compact et forces de serrage élevées

· Centrage optimal des composants à relier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1500.1001
K1500.1004
K1500.1202
K1500.1205
K1500.1403
K1500.1406
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale Taille A
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Force manuelle FH
(N)
Force de maintien F
(kN)

23.43 €

1 4 jours Noir936.241.714.410129132510.4901.35

23.43 €

1 4 jours rouge936.241.714.410129132510.4901.35

25.53 €

1 4 jours Noir052.359.1181215.411.2173012.61003

25.53 €

1 4 jours rouge052.359.1181215.411.2173012.61003

27.26 €

1 4 jours Noir170.479.221.51418.114.5223514.71203.3

27.26 €

1 4 jours rouge170.479.221.51418.114.5223514.71203.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface Revêtement plastique Matériau du composant Acier
Version 1 Avec douilles de serrage pour mandrin

Assistance technique