Douilles de serrage pour mandrin avec verrou latéral, forme B avec tige pour le maintien dans les mandrins de tour (K0643)

Douilles de serrage pour mandrin avec verrou latéral, forme B avec tige pour le maintien dans les mandrins de tour (K0643)
· Particulièrement adapté à la reprise d'usinage de pièces tournées ou fraisées

· Pour serrage intérieur

· Serrage sans contour gênant

· Contour de serrage adaptable grâce à l'usinage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0643.218053

Référence pièce
K0643.218053
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

334.65 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de construction Corps de finition de surface noir oxydé Matériau du composant acier à forte teneur en carbone
Composant de finition de surface Tempéré, trempé et revêtu de PTFE Version 1 Avec serrage latéral Forme B
Type de serrage Serrage intérieur Force de serrage max.(kN) 20 D=Diamètre minimum(mm) 18
D=Diamètre maximum(mm) 53.3 D1(mm) 53.3 D2(mm) 25
H(mm) 44.4 H1(mm) 25.4 H2(mm) 21
H3(mm) 45 SW(mm) 6 Couple de serrage max.(Nm) 66

Vous vous trouvez sur la page de Douilles de serrage pour mandrin avec verrou latéral, forme B avec tige pour le maintien dans les mandrins de tour (K0643), le numéro d'article est le suivant: K0643.218053.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0643.218053.

Assistance technique