Vis à came avec rondelle hexagonale (K0026)

Vis à came avec rondelle hexagonale (K0026)
· Hauteur très réduite

· Parfait pour divers travaux de serrage

· Serrage préservant le matériau

· Compact

· Stable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0026.04
K0026.06
K0026.08
K0026.10
K0026.12
K0026.16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
D=filetage H
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
S1 (Déplacement)
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
Force de serrage
(kN)

7.08 €

1 4 jours 3.8M42.8100.8832.20.9

7.57 €

1 4 jours 7.8M64.81211648.53.4

9.48 €

1 4 jours 10.2M84.815120.6511.33.6

8.52 €

1 4 jours 10.2M106.4201.620.6728.069

11.83 €

1 4 jours 12.7M129.525225.488818

17.62 €

1 4 jours 15M1612.7302.530.21213527

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément Vis à came Matériau principal Laiton Matériau du composant acier à forte teneur en carbone
Version 1 Hexagone

Assistance technique