Collier de centrage rond avec vis à tête fraisée, forme A (K1166)

Collier de centrage rond avec vis à tête fraisée, forme A (K1166)
· Pour centrer et serrer

· Avec effet de plaquage

· Pour le serrage de petites pièces

· Spécialement pour les petites pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1166.10804
K1166.11005
K1166.11206
K1166.11608
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=Diamètre minimum
(mm)
D=Diamètre maximum
(mm)
D=filetage H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
SW
(mm)
Couple de serrage
(Nm)
Force de serrage max.
(kN)

23.86 €

1 4 jours 810.3M4x125.50.97.32.52.10.9

23.86 €

1 4 jours 1012.3M5X156.41.19.134.31.5

27.88 €

1 4 jours 1216.3M6X188.61.311.247.32.1

30.51 €

1 4 jours 1622M8X2511.51.616.25184

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément Collier de centrage Matériau principal Acier Corps de finition de surface finition noire oxydée et trempée
Matériau du composant Acier Composant de finition de surface finition noire oxydée et trempée Version 1 Rond
Forme A

Assistance technique