Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1166.20804 |
K1166.21005 |
K1166.21206 |
K1166.21608 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=Diamètre minimum (mm) | D=Diamètre maximum (mm) | D=filetage | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | L (mm) | SW (mm) | Couple de serrage (Nm) | Force de serrage max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.88 € | 1 | 4 jours | 8 | 10.3 | M4x12 | 5.5 | 5.1 | 7.1 | 3 | 2.7 | 1.5 | ||
27.88 € | 1 | 4 jours | 10 | 12.3 | M5X15 | 6.4 | 6.2 | 9 | 4 | 5.4 | 2.5 | ||
33.17 € | 1 | 4 jours | 12 | 16.3 | M6X18 | 8.6 | 7.9 | 10.6 | 5 | 9.1 | 5 | ||
37.16 € | 1 | 4 jours | 16 | 22 | M8X25 | 11.5 | 10.4 | 15.4 | 6 | 25 | 9 |
Loading...
Élément | Collier de centrage | Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | finition noire oxydée et trempée |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier | Composant de finition de surface | finition noire oxydée et trempée | Version 1 | Rond |
Forme | B |
Configurer
Propriétés de base
D=Diamètre minimum(mm)
D=Diamètre maximum(mm)
D=filetage
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
L(mm)
SW(mm)
Couple de serrage(Nm)
Force de serrage max.(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles