Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1742.16
Élément | Collier de centrage | Matériau principal | Acier inoxydable | Matériau du composant | caoutchouc nitrile |
---|---|---|---|---|---|
Version 1 | pneumatique | B=Largeur(mm) | 36 | B1(mm) | 28 |
B2(mm) | 5 | B3(mm) | 5 | B4(mm) | 7.5 |
D=diamètre(mm) | 20 | D1(mm) | 16 | D2(mm) | M5 |
D3(mm) | M3 | D4(mm) | M3 | D5(mm) | 4.2 |
H=Hauteur(mm) | 10 | H1(mm) | 14.7 | H2(mm) | 11.3 |
H3(mm) | 6 | H4(mm) | 17.5 | H5(mm) | 10 |
H6(mm) | 30 | H7(mm) | 40 | H8(mm) | 13 |
H9(mm) | 18 | Force de maintien(N) | 77 | L=Longueur(mm) | 40 |
L1(mm) | 22 | L2(mm) | 18 | L3(mm) | 8 |
Pression de fonctionnement(MPa) | 0.3 - 0.7 |
Vous vous trouvez sur la page de Collier de centrage, acier inoxydable, pneumatique (K1742), le numéro d'article est le suivant: K1742.16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1742.16.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles