Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0644.0101203 |
K0644.0101503 |
K0644.0101904 |
K0644.0102305 |
K0644.0102705 |
K0644.0103106 |
K0644.0103906 |
K0644.0104706 |
K0644.0105508 |
K0644.0107108 |
K0644.0108708 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | Ø billes (mm) | D=Diamètre minimum (mm) | D=Diamètre maximum (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | Nombre de billes | SW (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | Force de serrage max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295.98 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 2.5 | 11.7 | 14.2 | M5 | 10 | 1.5 | M3 | 12.8 | 10 | 4.2 | 3 | 1.4 | 3.5 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5.5 | 2 | 0.5 | ||
313.82 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 4 | 14.5 | 18.5 | M6 | 12 | 2 | M3 | 17.3 | 14.5 | 9.8 | 8.6 | 2.3 | 5.5 | 14.1 | 12 | 2.5 | 3 | 5.5 | 2 | 3.5 | ||
348.00 € | 1 | 4 jours | 5.5 | 4 | 18.5 | 22.5 | M8 | 15 | 2.5 | M4 | 20.9 | 16.5 | 11.6 | 10.4 | 2.3 | 7.5 | 18.2 | 14 | 3.5 | 3 | 7 | 5 | 4 | ||
387.03 € | 1 | 4 jours | 7 | 4 | 22.5 | 26.5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25.4 | 19.8 | 14.2 | 13 | 2.3 | 6 | 17.4 | 15 | 3.5 | 3 | 8 | 10 | 4.5 | ||
426.04 € | 1 | 4 jours | 7 | 4 | 26.5 | 30.5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25.4 | 19.8 | 14.2 | 13 | 2.3 | 6 | 17.4 | 15 | 3.5 | 3 | 8 | 10 | 4.5 | ||
465.07 € | 1 | 4 jours | 9 | 8 | 30.5 | 38.5 | M12 | 25 | 4 | M6 | 30.3 | 23.1 | 14.2 | 11.9 | 4.6 | 7 | 21.9 | 20 | 3.5 | 3 | 10 | 17 | 4.5 | ||
510.65 € | 1 | 4 jours | 11 | 8 | 38.5 | 46.5 | M12 | 30 | 4 | M6 | 34.2 | 27.2 | 17.8 | 15.5 | 4.6 | 7.5 | 22.5 | 20 | 4.5 | 6 | 10 | 17 | 6.5 | ||
637.41 € | 1 | 4 jours | 11 | 8 | 46.5 | 54.5 | M12 | 30 | 4 | M6 | 34.2 | 27.2 | 18 | 15.7 | 4.6 | 7.5 | 22.5 | 20 | 6.5 | 6 | 10 | 17 | 6.5 | ||
679.70 € | 1 | 4 jours | 15 | 16 | 54.5 | 70.5 | M14x1.5 | 45 | 5 | M8 | 49.9 | 40.6 | 23.7 | 19.1 | 9.3 | 9 | 24.5 | 32 | 6.5 | 6 | 13 | 43 | 8 | ||
730.11 € | 1 | 4 jours | 17 | 16 | 70.5 | 86.5 | M16x1.5 | 60 | 5 | M8 | 55.4 | 46.1 | 28.3 | 23.7 | 9.3 | 10 | 29.4 | 20 | 6.5 | 6 | 13 | 43 | 10 | ||
804.89 € | 1 | 4 jours | 25 | 16 | 86.5 | 102.5 | M16x1.5 | 60 | 5 | M10 | 61.6 | 51 | 30.2 | 25.7 | 9.3 | 10 | 29.4 | 25 | 6.5 | 6 | 17 | 79 | 12.5 |
Loading...
Élément | Collier de centrage | Matériau principal | Acier | Corde acier | 1.2842 |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | finition noire oxydée et trempée | Matériau du composant | Acier | Composant de finition de surface | trempé et rectifié |
Version 1 | Avec bille | Forme | A |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
Ø billes(mm)
D=Diamètre minimum(mm)
D=Diamètre maximum(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
Nombre de billes
SW(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
Force de serrage max.(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles