Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0030.110 |
K0030.113 |
K0030.119 |
K0030.210 |
K0030.213 |
K0030.219 |
K0030.310 |
K0030.313 |
K0030.319 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Version | Forme | B (mm) | B1 (mm) | D=filetage | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | Course de serrage (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | Force de serrage (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.75 € | 1 | 4 jours | Acier | Avec bord tranchant | A | 9.5 | 3.8 | M2.5x8 | 6 | 3.6 | 9.5 | 0.15 | 1.8 | 2.8 | ||
28.97 € | 1 | 4 jours | Acier | Avec bord tranchant | A | 12.7 | 5.1 | M4x12 | 8 | 4.8 | 13 | 0.4 | 5.6 | 6.6 | ||
37.17 € | 1 | 4 jours | Acier | Avec bord tranchant | A | 19.05 | 7.6 | M6X16 | 11.5 | 7.2 | 19 | 0.6 | 22.5 | 16 | ||
27.58 € | 1 | 4 jours | Acier | Avec bord émoussé | B | 9.5 | 3.8 | M2.5x8 | 6 | 3.6 | 9.5 | 0.15 | 1.8 | 2.8 | ||
28.62 € | 1 | 4 jours | Acier | Avec bord émoussé | B | 12.7 | 5.1 | M4x12 | 8 | 4.8 | 13 | 0.4 | 5.6 | 6.6 | ||
33.96 € | 1 | 4 jours | Acier | Avec bord émoussé | B | 19.05 | 7.6 | M6X16 | 11.5 | 7.2 | 19 | 0.6 | 22.5 | 16 | ||
28.76 € | 1 | 4 jours | Laiton | Avec bord émoussé | B | 9.5 | 3.8 | M2.5x8 | 6 | 3.6 | 9.5 | 0.15 | 0.56 | 0.9 | ||
29.83 € | 1 | 4 jours | Laiton | Avec bord émoussé | B | 12.7 | 5.1 | M4x12 | 8 | 4.8 | 13 | 0.4 | 2.8 | 1.8 | ||
34.57 € | 1 | 4 jours | Laiton | Avec bord émoussé | B | 19.05 | 7.6 | M6X16 | 11.5 | 7.2 | 19 | 0.6 | 5.6 | 4.2 |
Loading...
Élément | Collier de calage |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Version
Forme
B(mm)
B1(mm)
D=filetage
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
Course de serrage(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
Force de serrage(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles