Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0023.09 |
K0023.10 |
K0023.11 |
K0023.13 |
K0023.14 |
K0023.15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Version | Forme | Distance A par numéro de face | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79.71 € | 1 | 4 jours | Lisse | A | 1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17 | ||
88.27 € | 1 | 4 jours | Lisse | A | 7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23 | ||
97.32 € | 1 | 4 jours | Lisse | A | 13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29 | ||
86.50 € | 1 | 4 jours | Dentelée | B | 1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17 | ||
93.66 € | 1 | 4 jours | Dentelée | B | 7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23 | ||
104.82 € | 1 | 4 jours | Dentelée | B | 13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29 |
Loading...
Élément | Collier de calage | Matériau principal | Acier doux | Version 1 | Hexagone |
---|---|---|---|---|---|
Version 2 | Variable | D=filetage | M12 | H(mm) | 10 |
H1(mm) | 22 | S (déplacement de came)(mm) | 1 | Force de serrage(kN) | 18 |
Configurer
Propriétés de base
Version
Forme
Distance A par numéro de face
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles