Palier pivotant, acier, avec filetage extérieur (K1507)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1507.3006X04

Référence pièce
K1507.3006X04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.93 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément Palier pivotant Matériau principal Acier Corde acier 1.0718
Corps de finition de surface noir oxydé Version 1 Avec vis sans tête D=filetage M6
D1=Diamètre extérieur(mm) 30 H=Hauteur(mm) 20 L=longueur de filetage(mm) 4

Vous vous trouvez sur la page de Palier pivotant, acier, avec filetage extérieur (K1507), le numéro d'article est le suivant: K1507.3006X04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1507.3006X04.

Assistance technique