Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0024.0408 |
K0024.0510 |
K0024.0612 |
K0024.0816 |
K0024.1020 |
K0024.1224 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | D=filetage | D1 maximum (mm) | H (mm) | L=longueur de filetage (mm) | S1 (Déplacement) (mm) | SW (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | X (mm) | Z (mm) | Force de serrage (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.91 € | 1 | 4 jours | 3 | 4.6 | 4 | M4 | 9.2 | 3 | 8 | 0.6 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 4.2 | 0.09 | ||
18.40 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 5.7 | 5 | M5 | 11.4 | 4 | 10 | 0.7 | 3 | 2 | 4.2 | 5.2 | 0.1 | ||
19.32 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 7.1 | 6.1 | M6 | 14.2 | 5 | 12 | 1 | 4 | 4.5 | 5.4 | 6.4 | 0.3 | ||
20.38 € | 1 | 4 jours | 5.5 | 8.9 | 7.7 | M8 | 18 | 6 | 16 | 1.2 | 5 | 20 | 6.6 | 8 | 2.7 | ||
21.62 € | 1 | 4 jours | 6.5 | 11.1 | 9.4 | M10 | 22.2 | 7 | 20 | 1.7 | 6 | 30 | 8.3 | 9.8 | 4 | ||
22.77 € | 1 | 4 jours | 8 | 13.5 | 11.6 | M12 | 27 | 9 | 24 | 1.9 | 8 | 44 | 10.1 | 12 | 5.4 |
Loading...
Élément | Vis à came en spirale | Matériau principal | Acier doux |
---|
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
D=filetage
D1 maximum(mm)
H(mm)
L=longueur de filetage(mm)
S1 (Déplacement)(mm)
SW(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
X(mm)
Z(mm)
Force de serrage(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles