Verrous encliquetables en plastique avec poignée (K1652)

Verrous encliquetables en plastique avec poignée (K1652)
· Utilisation facile

· Pour vantaux d'épaisseur 0,6 à 1 mm

· Pour espaces restreints

· Montage simple et rapide sans outil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1652.211060
K1652.215090
K1652.222160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Type-forme B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Surface totale de maintien
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Charge de fonctionnement maximale
(N)
S=Épaisseur de porte
(mm)

3.94 €

1 4 jours APetit64.411.62.21.36.14.5715.912.7558.334.8250.6

3.22 €

1 4 jours BMilieu9.57.815.52.652.19.18.222.519.056.312.76.4900.8

3.66 €

1 4 jours CGrand16.51423.14.52.613.614.3363010.322.29.51301

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal PC/ABS Couleur principale Noir Matériau du composant Acier inoxydable
Version 1 Encliquetable R(mm) Max. 0,1 Plage de température(°C) -40 à 60

Assistance technique