Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | Couleur du composant | H7 (mm) | Vis | S=Épaisseur de porte (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.70 € | 1 | 4 jours | Noir | Noir | 14 | M5X16 | 2-7 | ||
27.75 € | 1 | 4 jours | Noir | chromé | 14 | M5X16 | 2-7 | ||
19.70 € | 1 | 4 jours | blanc | blanc | 14 | M5X16 | 2-7 | ||
19.70 € | 1 | 4 jours | Beige | Beige | 14 | M5X16 | 2-7 | ||
19.70 € | 1 | 4 jours | Noir | Noir | 14 | M5X20 | 7-12 | ||
27.75 € | 1 | 4 jours | Noir | chromé | 14 | M5X20 | 7-12 | ||
19.70 € | 1 | 4 jours | blanc | blanc | 14 | M5X20 | 7-12 | ||
19.70 € | 1 | 4 jours | Beige | Beige | 14 | M5X20 | 7-12 | ||
19.70 € | 1 | 4 jours | Noir | Noir | 3.8 | M5X16 | 12-17 | ||
27.75 € | 1 | 4 jours | Noir | chromé | 3.8 | M5X16 | 12-17 | ||
19.70 € | 1 | 4 jours | blanc | blanc | 3.8 | M5X16 | 12-17 | ||
19.70 € | 1 | 4 jours | Beige | Beige | 3.8 | M5X16 | 12-17 | ||
19.70 € | 1 | 4 jours | Noir | Noir | 3.8 | M5X20 | 17-22 | ||
27.75 € | 1 | 4 jours | Noir | chromé | 3.8 | M5X20 | 17-22 | ||
19.70 € | 1 | 4 jours | blanc | blanc | 3.8 | M5X20 | 17-22 | ||
19.70 € | 1 | 4 jours | Beige | Beige | 3.8 | M5X20 | 17-22 |
Loading...
Matériau principal | PC/ABS | Matériau du composant | PC/ABS | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
Type-forme | non verrouillable | Finition 1 | Avec poignée | Finition 2 | Rabattable |
A(mm) | 28 | B=Largeur(mm) | 60 | B1(mm) | 40 |
B2(mm) | 5.2 | D=Diamètre(mm) | 50 | D1(mm) | 50 |
D2(mm) | 5.5 | H=Hauteur(mm) | 35.5 | H1(mm) | 35 |
H2(mm) | 4 | H3(mm) | 22 | H4(mm) | 26.2 |
H5(mm) | 23 | H6(mm) | 39.2 | L=Longueur(mm) | 42.9 |
L1(mm) | 3.8 | L2(mm) | 12.7 | L3(mm) | 7.2 |
F=Force de retenue(N) | 270 | F1=Force de traction(N) | 50 | Plage de température(°C) | -30 à 60 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
Couleur du composant
H7(mm)
Vis
S=Épaisseur de porte(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles