Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1653.247400 |
K1653.247401 |
K1653.247402 |
K1653.247403 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | |
---|---|---|---|---|---|
24.32 € | 1 | 4 jours | Noir | ||
36.63 € | 1 | 4 jours | chromé | ||
24.32 € | 1 | 4 jours | blanc | ||
24.32 € | 1 | 4 jours | Beige |
Loading...
Matériau principal | PC/ABS | A(mm) | 28 | B=Largeur(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 26.5 | B2(mm) | 12 | B3(mm) | 40 |
B4(mm) | 5.2 | D=filetage(mm) | M32x1.5 | D1(mm) | 32 |
D2(mm) | 7 | H=Hauteur(mm) | 47 | H1(mm) | 36.6 |
H2(mm) | 17 | H3(mm) | 3.2 | H4(mm) | 26 |
H5(mm) | 10 | H6(mm) | 30.2 | L=Longueur(mm) | 37.55 |
L1(mm) | 26.5 | L2(mm) | 7.2 | L3(mm) | 15 |
L4(mm) | 18.5 | Charge de fonctionnement maximale(N) | 310 | Plage de température(°C) | -30 à 60 |
S=Épaisseur de porte(mm) | 1.2-19 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles