Levier de serrage en plastique avec fonction de sécurité avec filetage femelle (K1553)

Levier de serrage en plastique avec fonction de sécurité avec filetage femelle (K1553)
· Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée

· Contour de poignée fermé sans arêtes gênantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1553.1041
K1553.10484
K1553.1051
K1553.10584
K1553.2051
K1553.20584
K1553.2061
K1553.20684
K1553.2081
K1553.20884
K1553.3081
K1553.30884
K1553.3101
K1553.31084
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale Matériau du composant Composant de finition de surface Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Poids
(kg)
RoHS PL Edelstahl

4.90 €

1 4 jours RAL 7021 gris noirAcierpassivé bleu1M439,946,87,91013,213,822,7515,231,828,960,0080truefalse

4.90 €

1 4 jours RAL 3020 rougeAcierpassivé bleu1M439,946,87,91013,213,822,7515,231,828,960,0080truefalse

4.90 €

1 4 jours RAL 7021 gris noirAcierpassivé bleu1M539,946,87,91013,213,822,7515,231,828,960,0100truefalse

4.90 €

1 4 jours RAL 3020 rougeAcierpassivé bleu1M539,946,87,91013,213,822,7515,231,828,960,0100truefalse

5.76 €

1 4 jours RAL 7021 gris noirLaiton-2M565,27510,513,518,819,527,45,520,741,9387,5---

5.76 €

1 4 jours RAL 3020 rougeLaiton-2M565,27510,513,518,819,527,45,520,741,9387,5---

5.76 €

1 4 jours RAL 7021 gris noirLaiton-2M665,27510,513,518,819,527,45,520,741,9389---

5.76 €

1 4 jours RAL 3020 rougeLaiton-2M665,27510,513,518,819,527,45,520,741,9389---

5.76 €

1 4 jours RAL 7021 gris noirLaiton-2M865,27510,513,518,819,527,45,520,741,9389---

5.76 €

1 4 jours RAL 3020 rougeLaiton-2M865,27510,513,518,819,527,45,520,741,9389---

7.13 €

1 4 jours RAL 7021 gris noirAcierpassivé bleu3M880,391,311,71721,222,2401031,458,153,3120,0402truefalse

7.13 €

1 4 jours RAL 3020 rougeAcierpassivé bleu3M880,391,311,71721,222,2401031,458,153,3120,0402truefalse

7.13 €

1 4 jours RAL 7021 gris noirAcierpassivé bleu3M1080,391,311,71721,222,2401031,458,153,3120,0370truefalse

7.13 €

1 4 jours RAL 3020 rougeAcierpassivé bleu3M1080,391,311,71721,222,2401031,458,153,3120,0370truefalse

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique Nombre de dents 12
Désignation Manette Indexable Type de filetage taraudage Finition 1 avec fonction de sécurité

Assistance technique