Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | Composant de finition de surface | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Poids (kg) | RoHS | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.04 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | passivé bleu | 1 | M4 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 10 | 0,0070 | true | false | ||
5.04 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | passivé bleu | 1 | M4 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 15 | 0,0075 | true | false | ||
5.04 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | passivé bleu | 1 | M4 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 20 | 0,0090 | true | false | ||
5.04 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge | passivé bleu | 1 | M4 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 10 | 0,0070 | true | false | ||
5.04 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge | passivé bleu | 1 | M4 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 15 | 0,0075 | true | false | ||
5.04 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge | passivé bleu | 1 | M4 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 20 | 0,0090 | true | false | ||
5.04 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | passivé bleu | 1 | M5 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 10 | 0,0120 | true | false | ||
5.04 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | passivé bleu | 1 | M5 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 15 | 0,0130 | true | false | ||
5.04 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | passivé bleu | 1 | M5 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 20 | 0,0095 | true | false | ||
5.04 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | passivé bleu | 1 | M5 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 25 | 0,0101 | true | false | ||
5.04 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge | passivé bleu | 1 | M5 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 10 | 0,0120 | true | false | ||
5.04 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge | passivé bleu | 1 | M5 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 15 | 0,0130 | true | false | ||
5.04 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge | passivé bleu | 1 | M5 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 20 | 0,0095 | true | false | ||
5.04 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge | passivé bleu | 1 | M5 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 25 | 0,0101 | true | false | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | - | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 10 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | passivé bleu | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 15 | 0,0210 | true | false | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | - | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 20 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | passivé bleu | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 25 | 0,0180 | true | false | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | - | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 30 | - | - | - | ||
6.05 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | - | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 40 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge | - | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 10 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge | passivé bleu | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 15 | 0,0210 | true | false | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge | - | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 20 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge | passivé bleu | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 25 | 0,0180 | true | false | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge | - | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 30 | - | - | - | ||
6.05 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge | - | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 40 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | - | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 10 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | passivé bleu | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 15 | 0,0180 | true | false | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | - | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 20 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | passivé bleu | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 25 | 0,0200 | true | false | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | - | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 30 | - | - | - | ||
6.05 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | - | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 40 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge | - | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 10 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge | passivé bleu | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 15 | 0,0180 | true | false | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge | - | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 20 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge | passivé bleu | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 25 | 0,0200 | true | false | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge | - | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 30 | - | - | - | ||
6.05 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge | - | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 40 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | - | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 10 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | passivé bleu | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 15 | 0,0220 | true | false | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | - | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 20 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | passivé bleu | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 25 | 0,0250 | true | false | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | - | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 30 | - | - | - | ||
6.05 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | - | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 40 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge | - | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 10 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge | passivé bleu | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 15 | 0,0220 | true | false | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge | - | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 20 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge | passivé bleu | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 25 | 0,0250 | true | false | ||
5.97 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge | - | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 30 | - | - | - | ||
6.05 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge | - | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 40 | - | - | - | ||
7.57 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | passivé bleu | 3 | M8 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 20 | 0,0460 | true | false | ||
7.57 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | passivé bleu | 3 | M8 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 25 | 0,0390 | true | false | ||
7.57 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | passivé bleu | 3 | M8 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 30 | 0,0340 | true | false | ||
7.90 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | passivé bleu | 3 | M8 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 40 | 0,0440 | true | false | ||
7.57 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge | passivé bleu | 3 | M8 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 20 | 0,0460 | true | false | ||
7.57 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge | passivé bleu | 3 | M8 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 25 | 0,0390 | true | false | ||
7.57 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge | passivé bleu | 3 | M8 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 30 | 0,0340 | true | false | ||
7.90 € | 1 | 4 jours | RAL 3020 rouge | passivé bleu | 3 | M8 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 40 | 0,0440 | true | false | ||
7.57 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | passivé bleu | 3 | M10 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 20 | 0,0460 | true | false | ||
7.57 € | 1 | 4 jours | RAL 7021 gris noir | passivé bleu | 3 | M10 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 25 | 0,0490 | true | false |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Plastique | Matériau du composant | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de dents | 12 | Désignation | Manette Indexable | Type de filetage | filetage |
Finition 1 | avec fonction de sécurité |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
Composant de finition de surface
Taille
X=filetage
A=Longueur de poignée(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Poids(kg)
RoHS
PL Edelstahl
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles