Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | X=filetage | A (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.62 € | 1 | 4 jours | 1 | M6 | 47.4 | 58.2 | 11.8 | 14.2 | 21 | 21.7 | 36.7 | 8.8 | 27 | 50.6 | 47.6 | 20 | 16 | ||
38.12 € | 1 | 4 jours | 1 | M6 | 47.4 | 58.2 | 11.8 | 14.2 | 21 | 21.7 | 36.7 | 8.8 | 27 | 50.6 | 47.6 | 30 | 16 | ||
38.86 € | 1 | 4 jours | 1 | M6 | 47.4 | 58.2 | 11.8 | 14.2 | 21 | 21.7 | 36.7 | 8.8 | 27 | 50.6 | 47.6 | 40 | 16 | ||
39.62 € | 1 | 4 jours | 1 | M6 | 47.4 | 58.2 | 11.8 | 14.2 | 21 | 21.7 | 36.7 | 8.8 | 27 | 50.6 | 47.6 | 50 | 16 | ||
39.01 € | 1 | 4 jours | 2 | M6 | 66.5 | 77.5 | 13 | 14.2 | 21 | 22.1 | 45.7 | 10.7 | 36.8 | 64.1 | 61.1 | 20 | 16 | ||
39.54 € | 1 | 4 jours | 2 | M6 | 66.5 | 77.5 | 13 | 14.2 | 21 | 22.1 | 45.7 | 10.7 | 36.8 | 64.1 | 61.1 | 30 | 16 | ||
40.27 € | 1 | 4 jours | 2 | M6 | 66.5 | 77.5 | 13 | 14.2 | 21 | 22.1 | 45.7 | 10.7 | 36.8 | 64.1 | 61.1 | 40 | 16 | ||
41.03 € | 1 | 4 jours | 2 | M6 | 66.5 | 77.5 | 13 | 14.2 | 21 | 22.1 | 45.7 | 10.7 | 36.8 | 64.1 | 61.1 | 50 | 16 | ||
39.81 € | 1 | 4 jours | 2 | M8 | 66.5 | 77.5 | 13 | 18 | 21 | 22.1 | 45.7 | 10.7 | 36.8 | 64.1 | 61.1 | 20 | 16 | ||
40.48 € | 1 | 4 jours | 2 | M8 | 66.5 | 77.5 | 13 | 18 | 21 | 22.1 | 45.7 | 10.7 | 36.8 | 64.1 | 61.1 | 30 | 16 | ||
41.20 € | 1 | 4 jours | 2 | M8 | 66.5 | 77.5 | 13 | 18 | 21 | 22.1 | 45.7 | 10.7 | 36.8 | 64.1 | 61.1 | 40 | 16 | ||
42.09 € | 1 | 4 jours | 2 | M8 | 66.5 | 77.5 | 13 | 18 | 21 | 22.1 | 45.7 | 10.7 | 36.8 | 64.1 | 61.1 | 50 | 16 | ||
43.00 € | 1 | 4 jours | 2 | M8 | 66.5 | 77.5 | 13 | 18 | 21 | 22.1 | 45.7 | 10.7 | 36.8 | 64.1 | 61.1 | 60 | 16 | ||
43.48 € | 1 | 4 jours | 3 | M8 | 81.5 | 94 | 14.2 | 18 | 23.6 | 24.9 | 54.7 | 12.1 | 44 | 77 | 73.5 | 16 | 20 | ||
43.95 € | 1 | 4 jours | 3 | M8 | 81.5 | 94 | 14.2 | 18 | 23.6 | 24.9 | 54.7 | 12.1 | 44 | 77 | 73.5 | 20 | 20 | ||
44.44 € | 1 | 4 jours | 3 | M8 | 81.5 | 94 | 14.2 | 18 | 23.6 | 24.9 | 54.7 | 12.1 | 44 | 77 | 73.5 | 25 | 20 | ||
44.92 € | 1 | 4 jours | 3 | M8 | 81.5 | 94 | 14.2 | 18 | 23.6 | 24.9 | 54.7 | 12.1 | 44 | 77 | 73.5 | 30 | 20 | ||
45.43 € | 1 | 4 jours | 3 | M8 | 81.5 | 94 | 14.2 | 18 | 23.6 | 24.9 | 54.7 | 12.1 | 44 | 77 | 73.5 | 35 | 20 | ||
45.92 € | 1 | 4 jours | 3 | M8 | 81.5 | 94 | 14.2 | 18 | 23.6 | 24.9 | 54.7 | 12.1 | 44 | 77 | 73.5 | 40 | 20 | ||
46.93 € | 1 | 4 jours | 3 | M8 | 81.5 | 94 | 14.2 | 18 | 23.6 | 24.9 | 54.7 | 12.1 | 44 | 77 | 73.5 | 50 | 20 | ||
47.94 € | 1 | 4 jours | 3 | M8 | 81.5 | 94 | 14.2 | 18 | 23.6 | 24.9 | 54.7 | 12.1 | 44 | 77 | 73.5 | 60 | 20 | ||
44.87 € | 1 | 4 jours | 3 | M10 | 81.5 | 94 | 14.2 | 22.3 | 23.6 | 24.9 | 54.7 | 12.1 | 44 | 77 | 73.5 | 20 | 20 | ||
45.46 € | 1 | 4 jours | 3 | M10 | 81.5 | 94 | 14.2 | 22.3 | 23.6 | 24.9 | 54.7 | 12.1 | 44 | 77 | 73.5 | 25 | 20 | ||
46.02 € | 1 | 4 jours | 3 | M10 | 81.5 | 94 | 14.2 | 22.3 | 23.6 | 24.9 | 54.7 | 12.1 | 44 | 77 | 73.5 | 30 | 20 | ||
46.61 € | 1 | 4 jours | 3 | M10 | 81.5 | 94 | 14.2 | 22.3 | 23.6 | 24.9 | 54.7 | 12.1 | 44 | 77 | 73.5 | 35 | 20 | ||
47.21 € | 1 | 4 jours | 3 | M10 | 81.5 | 94 | 14.2 | 22.3 | 23.6 | 24.9 | 54.7 | 12.1 | 44 | 77 | 73.5 | 40 | 20 | ||
48.37 € | 1 | 4 jours | 3 | M10 | 81.5 | 94 | 14.2 | 22.3 | 23.6 | 24.9 | 54.7 | 12.1 | 44 | 77 | 73.5 | 50 | 20 | ||
49.57 € | 1 | 4 jours | 3 | M10 | 81.5 | 94 | 14.2 | 22.3 | 23.6 | 24.9 | 54.7 | 12.1 | 44 | 77 | 73.5 | 60 | 20 | ||
46.61 € | 1 | 4 jours | 3 | M12 | 81.5 | 94 | 14.2 | 26.6 | 23.6 | 24.9 | 54.7 | 12.1 | 44 | 77 | 73.5 | 25 | 20 | ||
47.52 € | 1 | 4 jours | 3 | M12 | 81.5 | 94 | 14.2 | 26.6 | 23.6 | 24.9 | 54.7 | 12.1 | 44 | 77 | 73.5 | 30 | 20 | ||
48.42 € | 1 | 4 jours | 3 | M12 | 81.5 | 94 | 14.2 | 26.6 | 23.6 | 24.9 | 54.7 | 12.1 | 44 | 77 | 73.5 | 35 | 20 | ||
49.31 € | 1 | 4 jours | 3 | M12 | 81.5 | 94 | 14.2 | 26.6 | 23.6 | 24.9 | 54.7 | 12.1 | 44 | 77 | 73.5 | 40 | 20 | ||
51.12 € | 1 | 4 jours | 3 | M12 | 81.5 | 94 | 14.2 | 26.6 | 23.6 | 24.9 | 54.7 | 12.1 | 44 | 77 | 73.5 | 50 | 20 | ||
52.92 € | 1 | 4 jours | 3 | M12 | 81.5 | 94 | 14.2 | 26.6 | 23.6 | 24.9 | 54.7 | 12.1 | 44 | 77 | 73.5 | 60 | 20 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4404 | Corps de finition de surface | Poli |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | 70 EPDM 291 |
Configurer
Propriétés de base
Taille
X=filetage
A(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Nombre de dents
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles