Levier de serrage avec filetage intérieur et collier pour joints de process hygiéniques USIT Freudenberg, rondelles d’étanchéité et d’ajustage (K1316)

Levier de serrage avec filetage intérieur et collier pour joints de process hygiéniques USIT Freudenberg, rondelles d’étanchéité et d’ajustage (K1316)
· Convient spécialement pour les locaux sanitaires

· La poignée complètement fermée et et le joint d'arbre offrent une protection optimale contre les impuretés et les germes

· La surface polie miroir garantit un nettoyage facile

· La manette indexable s'enclenche par pression (fonction de sécurité)

· Matériau : Inox 1.4404, très bonne résistance à la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1316.106
K1316.206
K1316.208
K1316.308
K1316.310
K1316.312
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille X=filetage A
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents

36.26 €

1 4 jours 1M647.458.211.814.22121.736.78.82750.647.61016

37.51 €

1 4 jours 2M666.577.51314.22122.145.710.736.864.161.11016

38.18 €

1 4 jours 2M866.577.513182122.145.710.736.864.161.11416

43.25 €

1 4 jours 3M881.59414.21823.624.954.712.1447773.51220

43.91 €

1 4 jours 3M1081.59414.222.323.624.954.712.1447773.51520

44.56 €

1 4 jours 3M1281.59414.226.623.624.954.712.1447773.51920

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Corde acier 1.4404 Corps de finition de surface Poli
Matériau du composant 70 EPDM 291

Assistance technique