Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur de poignée (mm) | Couleur principale | Taille | X=filetage | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.93 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 7021 gris noir | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 22 | ||
17.93 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 2004 orange | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 22 | ||
17.93 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 1021 jaune colza | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 22 | ||
17.93 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 rouge | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 22 | ||
17.93 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 6032 vert signal | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 22 | ||
17.93 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 5017 bleu trafic | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 22 | ||
17.93 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 7035 gris clair | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 22 | ||
19.18 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 7021 gris noir | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 24 | ||
19.18 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 2004 orange | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 24 | ||
19.18 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 1021 jaune colza | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 24 | ||
19.18 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 3020 rouge | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 24 | ||
19.18 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 6032 vert signal | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 24 | ||
19.18 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 5017 bleu trafic | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 24 | ||
19.18 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 7035 gris clair | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 24 | ||
20.94 € | 1 | 4 jours | 95.4 | RAL 7021 gris noir | 4 | M10 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 27 | ||
20.94 € | 1 | 4 jours | 95.4 | RAL 2004 orange | 4 | M10 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 27 | ||
20.94 € | 1 | 4 jours | 95.4 | RAL 1021 jaune colza | 4 | M10 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 27 | ||
20.94 € | 1 | 4 jours | 95.4 | RAL 3020 rouge | 4 | M10 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 27 | ||
20.94 € | 1 | 4 jours | 95.4 | RAL 6032 vert signal | 4 | M10 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 27 | ||
20.94 € | 1 | 4 jours | 95.4 | RAL 5017 bleu trafic | 4 | M10 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 27 | ||
20.94 € | 1 | 4 jours | 95.4 | RAL 7035 gris clair | 4 | M10 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 27 | ||
23.01 € | 1 | 4 jours | 109.9 | RAL 7021 gris noir | 5 | M12 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 33 | ||
23.01 € | 1 | 4 jours | 109.9 | RAL 2004 orange | 5 | M12 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 33 | ||
23.01 € | 1 | 4 jours | 109.9 | RAL 1021 jaune colza | 5 | M12 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 33 | ||
23.01 € | 1 | 4 jours | 109.9 | RAL 3020 rouge | 5 | M12 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 33 | ||
23.01 € | 1 | 4 jours | 109.9 | RAL 6032 vert signal | 5 | M12 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 33 | ||
23.01 € | 1 | 4 jours | 109.9 | RAL 5017 bleu trafic | 5 | M12 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 33 | ||
23.01 € | 1 | 4 jours | 109.9 | RAL 7035 gris clair | 5 | M12 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 33 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Plastique | Matériau du composant | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | noir oxydé | T1(mm) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur de poignée(mm)
Couleur principale
Taille
X=filetage
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D2(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles