Leviers de tension, avec trou alésé, acier inoxydable, 20° (K1444)

Leviers de tension, avec trou alésé, acier inoxydable, 20° (K1444)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, industrie du meuble, chauffage et climatisation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1444.110
K1444.112
K1444.114
K1444.116
K1444.120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Taille X=alésage
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T=profondeur d’alésage
(mm)

13.09 €

1 4 jours 84.51102410254052.532.522

16.20 €

1 4 jours 100212281232466136.525

16.20 €

1 4 jours 100214281232466136.525

19.62 €

1 4 jours 12131633133252724128

27.21 €

1 4 jours 12342041133261804932

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Matériau du composant Plastique Forme 20°
A2(mm) 15

Assistance technique