Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur de poignée (mm) | Corps de finition de surface | Couleur principale | Taille | X=filetage | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.52 € | 1 | 4 jours | 65 | Revêtement plastique | Noir | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 22 | ||
19.52 € | 1 | 4 jours | 65 | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 22 | ||
19.52 € | 1 | 4 jours | 65 | Revêtement plastique | métal argenté | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 22 | ||
19.52 € | 1 | 4 jours | 65 | chromé brillant | Argent | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 22 | ||
19.52 € | 1 | 4 jours | 65 | Revêtement plastique | rouge rubis | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 22 | ||
20.82 € | 1 | 4 jours | 80 | Revêtement plastique | Noir | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 24 | ||
20.82 € | 1 | 4 jours | 80 | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 24 | ||
20.82 € | 1 | 4 jours | 80 | Revêtement plastique | métal argenté | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 4.4 | 68.6 | 24 | ||
20.82 € | 1 | 4 jours | 80 | chromé brillant | Argent | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 24 | ||
20.82 € | 1 | 4 jours | 80 | Revêtement plastique | rouge rubis | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 24 | ||
22.72 € | 1 | 4 jours | 95 | Revêtement plastique | Noir | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 27 | ||
22.72 € | 1 | 4 jours | 95 | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 27 | ||
22.72 € | 1 | 4 jours | 95 | Revêtement plastique | métal argenté | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 27 | ||
22.72 € | 1 | 4 jours | 95 | chromé brillant | Argent | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 27 | ||
22.72 € | 1 | 4 jours | 95 | Revêtement plastique | rouge rubis | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 27 | ||
25.06 € | 1 | 4 jours | 110 | Revêtement plastique | Noir | 5 | M12 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 33 | ||
25.06 € | 1 | 4 jours | 110 | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 5 | M12 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 33 | ||
25.06 € | 1 | 4 jours | 110 | Revêtement plastique | métal argenté | 5 | M12 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 33 | ||
25.06 € | 1 | 4 jours | 110 | chromé brillant | Argent | 5 | M12 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 33 | ||
25.06 € | 1 | 4 jours | 110 | Revêtement plastique | rouge rubis | 5 | M12 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 33 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Zinc | Matériau du composant | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | noir oxydé | T1(mm) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur de poignée(mm)
Corps de finition de surface
Couleur principale
Taille
X=filetage
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D2(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles