Charnières à ressort, acier ou acier inoxydable, 180 mm, ressort fermé (K1176)

Charnières à ressort, acier ou acier inoxydable, 180 mm, ressort fermé (K1176)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Matériau : acier ou Inox 1.4301

· Fermeture automatique

· Forme B : avec perçages

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1176.14018010
K1176.14018011
K1176.4018010
K1176.4018011
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Couleur principale Forme Version 2 A1
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
Type de fixation

34.86 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantASans trou---soudable

38.51 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantBTrou rond22.7604Trou de fixation

25.12 €

1 4 jours AcierbrillantASans trou---soudable

27.44 €

1 4 jours AcierGalvaniséBTrou rond22.7604Trou de fixation

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 180 A=Longueur(mm) 40 D1(mm) 4
S(mm) 1.5

Assistance technique