Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0730.05 |
K0730.06 |
K0730.08 |
K0730.10 |
K0730.12 |
K0730.14 |
K0730.16 |
K0730.20 |
K0730.24 |
K0730.30 |
K0730.36 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | du moyeu (mm) | D.I. (mm) | Épaisseur/longueur (mm) | D3 (mm) | pour vis Ø | B=Largeur de fente (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | 4 jours | 17 | 5.25 | 5 | 12 | 5 | 5.25 | 0.75 | ||
5.61 € | 1 | 4 jours | 22 | 6.4 | 6 | 16 | 6 | 6.4 | 0.8 | ||
7.25 € | 1 | 4 jours | 28 | 8.4 | 7 | 21 | 8 | 8.4 | 1 | ||
8.43 € | 1 | 4 jours | 34 | 10.5 | 8 | 25 | 10 | 10.5 | 1.2 | ||
9.38 € | 1 | 4 jours | 40 | 13 | 9 | 30 | 12 | 13 | 1.8 | ||
9.67 € | 1 | 4 jours | 48 | 14.5 | 12 | 33 | 14 | 14.5 | 1.8 | ||
13.34 € | 1 | 4 jours | 56 | 17 | 12 | 37 | 16 | 17 | 1.8 | ||
22.92 € | 1 | 4 jours | 64 | 21 | 14 | 45 | 20 | 21 | 2 | ||
24.13 € | 1 | 4 jours | 75 | 25 | 16 | 52 | 24 | 25 | 2 | ||
39.01 € | 1 | 4 jours | 90 | 31 | 18 | 65 | 30 | 31 | 2 | ||
45.68 € | 1 | 4 jours | 100 | 37 | 20 | 75 | 36 | 37 | 2.5 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | tempéré, noir oxydé |
---|
Configurer
Propriétés de base
du moyeu(mm)
D.I.(mm)
Épaisseur/longueur(mm)
D3(mm)
pour vis Ø
B=Largeur de fente(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles