Inserts filetés (K0398)

Inserts filetés (K0398)
· Permettent de réutiliser ou de réparer des taraudages endommagés

· Adaptés à divers matériaux

· Montage plus facile et plus rapide.

· En dehors de l’outil de montage, aucun autre outil spécial n’est nécessaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0398.05
K0398.06
K0398.08
K0398.08X1
K0398.10
K0398.10X125
K0398.12
K0398.12X125
K0398.105
K0398.106
K0398.108
K0398.108X1
K0398.110
K0398.110X125
K0398.112
K0398.112X125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Carottier ⌀
(mm)
Chanfrein ⌀ +0,25
(mm)
D1=Filetage intérieur D2=Filetage extérieur L=Longueur
(mm)
Profondeur de filetage minimale
(mm)
Foret de démontage ⌀
(mm)
Profondeur du foret de démontage
(mm)
Taille de taraud
(mm)
Numéro de commande pour outil de montage

3.69 €

1 4 jours Acier6.98.3M5M889.55.54M8K0398.805

3.96 €

1 4 jours Acier8.810.3M6M10x1.251011.57.54.8M10x1.25K0398.806

4.40 €

1 4 jours Acier10.812.3M8M12x1.251213.59.54.8M12x1.25K0398.808

4.40 €

1 4 jours Acier10.812.3M8x1M12x1.251213.59.54.8M12x1.25K0398.808

5.47 €

1 4 jours Acier12.814.3M10M14x1.51415.511.54.8M14x1.5K0398.810

5.47 €

1 4 jours Acier12.814.3M10x1.25M14x1.51415.511.54.8M14x1.5K0398.810

7.03 €

1 4 jours Acier14.816.3M12M16x1.51617.513.54.8M16x1.5K0398.812

7.03 €

1 4 jours Acier14.816.3M12x1.25M16x1.51617.513.54.8M16x1.5K0398.812

7.44 €

1 4 jours Acier inoxydable6.98.3M5M889.55.54M8K0398.805

7.25 €

1 4 jours Acier inoxydable8.810.3M6M10x1.251011.57.54.8M10x1.25K0398.806

7.64 €

1 4 jours Acier inoxydable10.812.3M8M12x1.251213.59.54.8M12x1.25K0398.808

7.64 €

1 4 jours Acier inoxydable10.812.3M8x1M12x1.251213.59.54.8M12x1.25K0398.808

8.75 €

1 4 jours Acier inoxydable12.814.3M10M14x1.51415.511.54.8M14x1.5K0398.810

8.75 €

1 4 jours Acier inoxydable12.814.3M10x1.25M14x1.51415.511.54.8M14x1.5K0398.810

11.16 €

1 4 jours Acier inoxydable14.816.3M12M16x1.51617.513.54.8M16x1.5K0398.812

11.16 €

1 4 jours Acier inoxydable14.816.3M12x1.25M16x1.51617.513.54.8M16x1.5K0398.812

Loading...

  1. 1

Informations de base

Version 1 Norme

Assistance technique