Inserts filetés, auto-taraudeurs, avec alésages de coupe (K0979)

Inserts filetés, auto-taraudeurs, avec alésages de coupe (K0979)
· Pour la fabrication de raccords vissés haute résistance dans des matériaux à faible résistance au cisaillement

· Garantissent un ancrage sûr et fixe dans le support

· Idéaux pour les matériaux plus difficilement entaillables

· Version : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0979.03
K0979.04
K0979.05
K0979.06
K0979.08
K0979.10
K0979.12
K0979.103
K0979.104
K0979.105
K0979.106
K0979.108
K0979.110
K0979.112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau D1 D1=Filetage intérieur D2=Diamètre extérieur L=Longueur
(mm)
P
(mm)
R minimum (fonte)
(mm)
R minimum (métal léger)
(mm)
R minimum (plastique)
(mm)
T minimum
(mm)

0.51 €

1 4 jours AcierM3M3540.61.511.256

0.56 €

1 4 jours AcierM4M46.560.81.951.31.68

0.59 €

1 4 jours AcierM5M58712.41.629

0.62 €

1 4 jours AcierM6M61081.25322.510

0.77 €

1 4 jours AcierM8M81291.53.62.4311

2.02 €

1 4 jours AcierM10M1014101.54.22.83.513

2.69 €

1 4 jours AcierM12M1216121.754.83.2415

1.60 €

1 4 jours Acier inoxydableM3M3540.61.511.256

1.61 €

1 4 jours Acier inoxydableM4M46.560.81.951.31.68

1.69 €

1 4 jours Acier inoxydableM5M58712.41.629

1.56 €

1 4 jours Acier inoxydableM6M61081.25322.510

1.75 €

1 4 jours Acier inoxydableM8M81291.53.62.4311

2.51 €

1 4 jours Acier inoxydableM10M1014101.54.22.83.513

4.22 €

1 4 jours Acier inoxydableM12M1216121.754.83.2415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Version 1 Auto-taraudeur Version 2 Avec alésage de coupe

Assistance technique