Outil de montage pour insert fileté (K0399)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0399.804
K0399.805
K0399.806
K0399.808
K0399.810
K0399.812
K0399.814
K0399.816
K0399.818
K0399.820
K0399.822
K0399.824
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Carottier ⌀
(mm)
Chanfrein ⌀ +0,25
(mm)
Profondeur de filetage minimale
(mm)
Foret de démontage ⌀
(mm)
Profondeur du foret de démontage
(mm)
Convient au filetage intérieur D1 Taille de taraud
(mm)

21.53 €

1 4 jours 6.98.39.55.54M4M8

21.83 €

1 4 jours 8.810.312.57.54.8M5M10x1.25

22.55 €

1 4 jours 10.812.314.59.54.8M6M12x1.25

23.53 €

1 4 jours 12.814.316.511.54.8M8M8X1M14x1.5

25.21 €

1 4 jours 14.816.318.513.54.8M10M10X1.25M16x1.5

27.27 €

1 4 jours 16.818.320.515.54.8M12M12X1.25M18x1.5

29.58 €

1 4 jours 18.820.322.517.54.8M14M14X1.5M20x1.5

30.62 €

1 4 jours 20.722.324.517.86.4M16/M16x1.5M16X1.5M22x1.5

31.68 €

1 4 jours 22.524.326.519.86.4M18x1.5M24x1.5

32.83 €

1 4 jours 2830.334.525.86.4M20M20X1.5M30x2

34.01 €

1 4 jours 3032.336.527.86.4M22x1.5M32x2

37.57 €

1 4 jours 3133.337.528.86.4M24M24X2M33x2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier

Assistance technique