Accouplement hélicoidial/ À fentes / WKYK, WKYS / ABP Antriebstechnik

Accouplement hélicoidial/ À fentes / WKYK, WKYS / ABP Antriebstechnik
  • Remise sur volume
Accouplement hélicoïdal, utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, amortissement de vibrations, compensation optimale des erreurs d'alignement, rigidité moyenne du ressort de torsion, forces de rappels faibles. Matériel des moyeux Acier inoxydable 1.4404 V4A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WKYK 2532 08/08
WKYK 2532 10/10
WKYS 2524 10/10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Longueur totale W
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Moment d'inertie
(g・cm2)
Max. Offset Off Shafts (Radial)
(mm)
Torsion Spring Stiffness
(Nm/rad)
Radial Spring Stiffness
(N/mm)
Masse
(g)

120.18 €

1 Disponible 5 jours 88321,5600084± 0,352915088

120.18 €

1 Disponible 5 jours 1010321,5600084± 0,352915088

88.87 €

1 Disponible 5 jours 1010241,2800064± 0,34025065

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À fente Diam. extérieur A(mm) 25 Matériau du corps Acier inoxydable
Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::+200 Max. Torque(Ncm) 200 Max. Offset Off Shafts (Axial)(mm) ± 0,5
Max. Offset Off Shafts (Angular)(Grad) ± 4

Assistance technique