Accouplement de compensation / W2AS, W3AK, W3YK, W6AK, W6XK / ABP Antriebstechnik

Accouplement de compensation / W2AS, W3AK, W3YK, W6AK, W6XK / ABP Antriebstechnik
  • Remise sur volume
Utilisation universelle pour une transmission sans jeu et synchronisée angulairement des mouvements de rotation, grande rigidité du ressort de torsion, forces de rappel moyennes, amortissement des vibrations, compensation optimale des défauts d'alignement, aucune pièce en mouvement, fabriqué d'une seule pièce, zone d'hélice dégagée, moyeux de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W2AS 2550 06/06
W2AS 2550 06/08
W2AS 2550 06/10
W2AS 2550 06/12
W2AS 2550 08/08
W2AS 2550 08/10
W2AS 2550 08/12
W2AS 2550 10/10
W2AS 2550 10/12
W2AS 2550 12/12
W3AK 1319 04/04
W3AK 1319 06/06
W3AK 1620 05/05
W3AK 1923 05/05
W3AK 1923 06/06
W3AK 2532 06/06
W3AK 2532 08/08
W3AK 2532 10/10
W3AK 3245 10/10
W3AK 3245 12/12
W3XK 2532 08/08
W3YK 2532 08/08
W3YK 2532 10/10
W6AK 1020 03/03
W6AK 1020 03/04
W6AK 1020 04/04
W6AK 1323 03/03
W6AK 1323 04/04
W6AK 1323 05/05
W6AK 1625 04/04
W6AK 1625 06/06
W6AK 1928 06/06
W6AK 2538 08/08
W6AK 2538 10/10
W6AK 2538 12/12
W6AK 3258 10/10
W6AK 3258 12/12
W6AK 3258 16/16
W6AK 3867 12/12
W6AK 3867 16/16
W6AK 3867 18/18
W6XK 2538 10/10
W6XK 2538 12/12
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diam. extérieur A
(mm)
Longueur totale W
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Moment d'inertie
(g・cm2)
Max. Torque
(Ncm)
Max. Offset Off Shafts (Radial)
(mm)
Max. Offset Off Shafts (Axial)
(mm)
Max. Offset Off Shafts (Angular)
(Grad)
Torsion Spring Stiffness
(Nm/rad)
Radial Spring Stiffness
(N/mm)
Masse
(g)
-

43.25 €

1 Disponible 6 jours 6625503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25
-

43.25 €

1 Disponible 6 jours 6825503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25
-

43.25 €

1 Disponible 6 jours 61025503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25
-

43.25 €

1 Disponible 6 jours 61225503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25
-

43.25 €

1 Disponible 6 jours 8825503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25
-

43.25 €

1 Disponible 6 jours 81025503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25
-

43.25 €

1 Disponible 6 jours 81225503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25
-

43.25 €

1 Disponible 6 jours 101025503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25
-

43.25 €

1 Disponible 6 jours 101225503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25
-

43.25 €

1 Disponible 6 jours 121225503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25

39.20 €

1 Disponible 5 jours 4413190,55000-40~+1401,290± 0,13± 0,2± 5151605

39.20 €

1 Disponible 5 jours 6613190,55000-40~+1401,290± 0,13± 0,2± 5151605

38.83 €

1 Disponible 5 jours 5516200,65000-40~+1403,2150± 0,13± 0,2± 5221439

43.64 €

1 Disponible 5 jours 5519231,25000-40~+1408250± 0,13± 0,2± 54013015

43.64 €

1 Disponible 5 jours 6619231,25000-40~+1408250± 0,13± 0,2± 54013015

39.39 €

1 Disponible 5 jours 6625321,25000-40~+14035400± 0,13± 0,25± 58013937

39.39 €

1 Disponible 5 jours 8825321,25000-40~+14035400± 0,13± 0,25± 58013937

39.39 €

1 Disponible 5 jours 101025321,25000-40~+14035400± 0,13± 0,25± 58013937

48.70 €

1 Disponible 5 jours 101032451,55000-40~+140124600± 0,13± 0,25± 513016582

48.70 €

1 Disponible 5 jours 121232451,55000-40~+140124600± 0,13± 0,25± 513016582

76.92 €

1 Disponible 5 jours 8825321,25000-40~+14082400± 0,13± 0,2± 53525286

131.65 €

1 Disponible 5 jours 8825321,25000-40~+14082400± 0,13± 0,2± 53525286

131.65 €

1 Disponible 5 jours 101025321,25000-40~+14082400± 0,13± 0,2± 53525286

38.80 €

1 Disponible 5 jours 3310200,255000-40~+1400,4100± 0,12± 0,2± 58402,9

38.80 €

1 Disponible 5 jours 3410200,255000-40~+1400,4100± 0,12± 0,2± 58402,9

38.80 €

1 Disponible 5 jours 4410200,255000-40~+1400,4100± 0,12± 0,2± 58402,9

44.31 €

1 Disponible 5 jours 3313230,35000-40~+1401,2200± 0,16± 0,25± 512405

44.31 €

1 Disponible 5 jours 4413230,35000-40~+1401,2200± 0,16± 0,25± 512405

44.31 €

1 Disponible 5 jours 5513230,35000-40~+1401,2200± 0,16± 0,25± 512405

38.18 €

1 Disponible 5 jours 4416250,45000-40~+1403,4340± 0,2± 0,25± 520408,5

38.18 €

1 Disponible 5 jours 6616250,45000-40~+1403,4340± 0,2± 0,25± 520408,5

41.17 €

1 Disponible 5 jours 6619280,45000-40~+1407400± 0,25± 0,25± 7405012

45.30 €

1 Disponible 5 jours 8825380,85000-40~+140331000± 0,37± 0,25± 7708033

45.30 €

1 Disponible 5 jours 101025380,85000-40~+140331000± 0,37± 0,25± 7708033

45.30 €

1 Disponible 5 jours 121225380,85000-40~+140331000± 0,37± 0,25± 7708033

54.60 €

1 Disponible 5 jours 101032581,55000-40~+1401471500± 0,5± 0,25± 71256093

54.60 €

1 Disponible 5 jours 121232581,55000-40~+1401471500± 0,5± 0,25± 71256093

54.60 €

1 Disponible 5 jours 161632581,55000-40~+1401471500± 0,5± 0,25± 71256093

78.43 €

1 Disponible 5 jours 1212386745000-40~+1403192200± 0,60± 0,25± 720070141

78.43 €

1 Disponible 5 jours 1616386745000-40~+1403192200± 0,60± 0,25± 720070141

78.43 €

1 Disponible 5 jours 1818386745000-40~+1403192200± 0,60± 0,25± 720070141

88.53 €

1 Disponible 5 jours 101025381,25000-40~+1401011000± 0,37± 0,25± 74214294

88.53 €

1 Disponible 5 jours 121225381,25000-40~+1401011000± 0,37± 0,25± 74214294

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À fente

Assistance technique