Pinces Parallèles (Série 2P)

Pinces Parallèles (Série 2P)
Conçues pour les applications de préhension à commande hydraulique, les espaces confinés dans des environnements difficiles et les applications de soudage avec option de soufflet de protection. La série 2P comprend des pinces polyvalentes robustes, puissantes et précises. Fonctionnement pneumatique ou hydraulique. Un cylindre tandem en option permet de doubler la force de préhension. Soufflet de protection et conception blindée pour les environnements difficiles. Une option d’assistance par ressort maintient la préhension en cas de perte de pression.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11002P-P
14002P-P
16502P-P
6002P-P
8002P-P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de serrage
(N)
Course
(mm)
Masse
(kg)

1,814.54 €

1 20 jours 3043202.04

2,290.66 €

1 20 jours 6232264.2

2,796.91 €

1 22 jours 11475308.74

1,236.97 €

1 22 jours 694100.51

1,357.93 €

1 20 jours 1946130.84

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.2::0.7 Indice de protection Class IP IP54 Alimentations Hydraulisch
Course Standard Ressorts Sans Joints Buna-N
Target Flag Sans Sensor Unit Sans Inductive Sensor Mount Sans
Soufflet de protection Sans Cylindre tandem Sans

Assistance technique