Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DGC-25 |
DGC-45 |
DGC-65 |
GC-85 |
GC-105 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force de serrage (N) | Course (mm) | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
768.03 € | 1 | 20 jours | 474 | 20 | 0.35 | ||
802.49 € | 1 | 20 jours | 481 | 30 | 0.6 | ||
1,182.75 € | 1 | 20 jours | 796 | 40 | 1.3 | ||
1,808.56 € | 1 | 20 jours | 1480 | 50 | 2.2 | ||
2,425.39 € | 1 | 20 jours | 2318 | 60 | 4.31 |
Loading...
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.3::0.7 | Indice de protection Class IP | IP54 | Joints | Buna-N |
---|
Configurer
Propriétés de base
Force de serrage(N)
Course(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles