Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CP-1 |
CP-2 |
CP-3 |
CP-4 |
CP-5 |
CP-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Force de serrage (N) | Course (mm) | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
693.60 € | 1 | 22 jours | 1 | 89 | 4 | 0.09 | ||
858.46 € | 1 | 20 jours | 2 | 238 | 6 | 0.21 | ||
901.40 € | 1 | 20 jours | 3 | 677 | 10 | 0.45 | ||
1,042.80 € | 1 | 22 jours | 4 | 1016 | 13 | 0.73 | ||
1,097.13 € | 1 | 22 jours | 5 | 1591 | 18 | 1.25 | ||
1,629.67 € | 1 | 20 jours | 6 | 2749 | 24 | 2.5 |
Loading...
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.2::1 | Indice de protection Class IP | IP54 | Course | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ressorts | Sans | Joints | Buna-N | Equerre | Standard |
Support Detecteurs | Sans |
Configurer
Propriétés de base
Taille
Force de serrage(N)
Course(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles