Pinces Parallèles Modulaires Polyvalents (Série DPG)

Pinces Parallèles Modulaires Polyvalents (Série DPG)
Conçu pour les applications d’usinage CNC, les environnements difficiles à copeaux/particules sèches et les opérations de serrage à mâchoires non synchronisées ou à mâchoires fixes. Ces unités sont des préhenseurs modulaires robustes à usage général avec détection multiposition jusqu’à quatre emplacements. Chaque pince est blindée pour repousser les copeaux métalliques et les particules. L’option d’assistance par ressort maintient la préhension en cas de perte de pression d’air, ainsi que le fonctionnement synchrone ou non synchrone des mâchoires. Chaque unité comporte plusieurs orifices d’air pour permettre l’interface avec le collecteur à l’aide de joints toriques et deux surfaces de montage des doigts sont présentes sur chaque mâchoire.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DPG-10M-1
DPG-10M-2
DPG-10M-3
DPG-10M-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Course
(mm)
Masse
(kg)

462.46 €

1 20 jours 16.40.17

557.99 €

1 20 jours 212.70.24

595.39 €

1 20 jours 319.10.68

670.18 €

1 20 jours 425.40.81

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.3::0.7 Force de serrage(N) 222 Indice de protection Class IP IP54
Ressorts Sans Synch. Mors Synchronisés Joints Buna-N
Alimentation Avant et les 2 côtés

Assistance technique